Kit de reparación con marco de cara enchufable intercambiable para conector de carga para vehículos HPC-DC CCS tipo 2
EV-T2CCS-MF-M4X10
-
Kit de reparación
1085797
CHARX connect, CCS tipo 2, Kit de reparación, Accesorios, carcasa: negro, con marco de la cara enchufable sustituible, con 5 unidades de tornillos de cabeza plana M4X10 con accionamiento de seguridad Torx (IPR TORX PLUS®), para sustitución del marco de la cara enchufable de los conectores de carga para vehículos, IEC 62196-3-1, Sustitución sin vaciar el líquido refrigerante
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Programa de productos completo
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Sustitución de fácil mantenimiento del marco de cara enchufable sin vaciar el refrigerante