Kit de reparación con marco de cara enchufable intercambiable para conector de carga para vehículos HPC-DC CCS tipo 1
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-CTS
-
Kit de reparación
1085802
CHARX connect professional, CCS tipo 1, Kit de reparación, Accesorios, Montaje atornillado, carcasa: negro, Con soporte de contacto DC con parte delantera integrada de los contactos DC, con marco de la cara enchufable sustituible, con 5 unidades de tornillos de cabeza plana M4X10 con accionamiento de seguridad Torx (IPR TORX PLUS®), con punta especial (867/4 IPR TORX PLUS® Bit, 20 IPR x 89 mm) para destornillador de seguridad, para sustitución del marco de la cara enchufable de los conectores de carga para vehículos, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Sustitución sin vaciar el líquido refrigerante
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Programa de productos completo
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Sustitución de fácil mantenimiento del marco de cara enchufable sin vaciar el refrigerante