SACC-CIP-M12MS-4P SMD-SPX
-
Juego de muestras
1239207
Juego de muestras, 4-polos, Conector macho, recto, M12, A-codificación, SMD, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
Tipo de producto | Inserto de contactos |
Número de polos | 4 |
Existe junta de obturación | sí |
Codificación | A |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 250 V |
Corriente nominal IN | 4 A |
Tipo de conexión | SMD |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | FKM |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PA |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Conector macho |
Salida de cables cabecera | recto |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Codificación | A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 100 |
Condiciones ambientales | |
Grado de protección (enchufado) | IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente) |
Grado de protección (no enchufado) | IP65 (Sin enchufar, a través de junta tórica adicional hacia el dispositivo) |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 105 °C (macho / hembra) |
-40 °C ... 105 °C (sin accionamiento mecánico) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1239207 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ABQXAA |
GTIN | 4063151420451 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 7,46 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,234 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001262 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago