El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PTCB E1 24DC/8A SI-R - Interruptores de protección de aparatos electrónicos
1135734

Fusible electrónico de un canal para proteger consumidores de 24 V. Fácil distribución de potencial con bornas para carril del sistema CLIPLINE complete. Con salida de estado, entrada de reinicio y bloqueo electrónico. Para la instalación sobre carriles DIN.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Creación sencilla de aplicaciones porque pueden puentearse con el programa de bornes para carril CLIPLINE complete
Más espacio en el armario de control: la protección más estrecha en tan solo 6 mm de ancho
Diseño personalizado para una protección adecuada, exactamente según sus requisitos
Mayores posibilidades de control y diagnóstico gracias a la salida de estado y la entrada de reset integradas