PTCB E1 24DC/0.63A SI-R
-
Interruptores de protección de aparatos electrónicos
1464485
Protección de equipos electrónica monocanal para consumidores de 12-24 V DC. Valor de corriente nominal fijo: 0,63 A. Con señal remota, reset remoto y limitación de corriente activa. Combinable con bornas para carril CLIPLINE. Para la instalación sobre carriles DIN.
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Conexión para la línea de señal comprobada según EN 61000-4-4 con 1 kV; si procede, se deben prever las medidas de protección en el lado del cliente |
| Los cortocircuitos fuertes repetidos pueden reducir la integral de fusión del fusible de seguridad integrado. | |
| Familia de productos | PTCB |
| Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
| Número de polos | 1 |
| Número de canales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III |
| Grado de polución | 2 |
| Generalidades | |
| Tensión de servicio | 10 V DC ... 30 V DC |
| Tensión nominal | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Corriente asignada IN | 15 A DC (Corriente total entrada) |
| 0,63 A DC (Salida de corriente nominal) | |
| Corriente asignada IN | 0,63 A DC |
| Corriente asignada (preajustada) | 0,63 A |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
| Tipo de disparo | E (electrónico) |
| Resistencia de recirculación | máx. 35 V DC |
| Fusible previo necesario | Solo es necesario si Imáx de la alimentación es > la capacidad de cortocircuito. Elemento de seguridad integrado. |
| Capacidad de ruptura en cortocircuito | 300 A |
| Rigidez dieléctrica | máx. 35 V DC (Circuito de carga) |
| Limitación de corriente activa | typ. 1,08 x IN |
| Fusible | electrónico |
| Rendimiento | > 98,5 % |
| Corriente de reposo I0 | típ. 3,8 mA |
| Potencia disipada | típ. 0,1 W (sin carga) |
| < 0,7 W (en funcionamiento nominal) | |
| Tiempo de inicialización del módulo | 40 ms |
| Tiempo de espera tras la desconexión de un canal | 5 s (en sobrecarga / cortocircuito) |
| Tolerancia de medición I | ± 7 % |
| Derating de temperatura | 15 A (Corriente total a 60 °C) |
| 20 A (Corriente total a 50 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 27034333 h (a 25 °C con 21 % de carga) |
| 11609008 h (a 40 °C con 34,25 % de carga) | |
| 1631800 h (a 60 °C con 100 % de carga) | |
| Caída de tensión | 0,35 V (con 0,63 A) |
| Elemento Fail Safe | 4 A DC |
| Tipo de conmutación del contacto | sin separación galvánica |
| Circuito de carga | |
| Tiempo de desconexión | ≤ 600 ms |
| ≥ 12 ms (En función de la carga disponible) | |
| Desconexión típ. 1,08 x IN | |
| Desconexión de subtensión | ≤ 9,2 V DC (activo) |
| ≥ 10,2 V DC (inactivo) | |
| Desconexión de sobretensión | ≥ 30,5 V DC (activo) |
| ≤ 29,5 V DC (inactivo) | |
| Carga máx. capacitiva | 4,7 mF (En función del ajuste de corriente y de la corriente de cortocircuito disponible) |
| Reset | |
| Rango de tensión de entrada | 7 V DC ... 30 V DC (Reinicio con flanco descendente) |
| Absorción de corriente | típ. 0,4 mA (con 24 V DC) |
| Longitud de impulso | ≥ 50 ms (High) |
| ≥ 50 ms (Low) | |
| Tensión | < 5 V DC (Estado Low) |
| > 8 V DC (Estado High) | |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Salida de estado | |
| Tensión de salida | 24 V DC (Error) |
| 0 V DC (ningún error) | |
| Corriente de salida | máx. 0,015 A (Resistente a cortocircuitos) |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuito principal IN+ | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuito principal IN- | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuito principal OUT | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Canal LED apagado | apagado (Canal desconectado) |
| Canal LED amarillo | parpadea (Modo de programación activado) |
| Canal LED verde | encendido (Canal conectado) |
| Canal LED rojo | encendido (Canal desconectado, sobretensión o subtensión activa) |
| se ilumina temporalmente (Canal desconectado, fase de enfriamiento de 5 s, desconexión por sobrecarga o cortocircuito) | |
| parpadea (Canal desconectado, listo para reconexión, desconexión por sobrecarga o cortocircuito) | |
| parpadea rápidamente (Canal desconectado, tensión ajena en la salida, posible fallo de instalación) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 105,8 mm |
| Profundidad | 55,6 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material | PBT |
| PBT | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 3000 m hasta 52 °C (s. n. m.) |
| ≤ 4000 m hasta 46 °C (s. n. m.) | |
| Comprobación de humedad | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Choques (en servicio) | 30g (IEC 60068-2-27, prueba Ea) |
| Vibración (en servicio) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Amplitud ±0,35 mm; según IEC 60068-2-6, prueba Fc) |
| 59,6 Hz ... 150 Hz (Aceleración 5g; según IEC 60068-2-6, prueba Fc) | |
| 5 Hz ... 100 Hz (Búsqueda de resonancia 4g; frecuencia de resonancia 4g; 90 min según DNV GL clase B) | |
| Homologación UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| DNV GL | |
| Marcado | Homologación para la construcción naval |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | A |
| Humidity | B |
| Vibración | B |
| EMC | A |
| Enclosure | A |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 |
| Observación | CEM - Inmunidad a interferencias para zonas industriales |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-3 |
| Observación | CEM - Emisión de perturbaciones para entornos domésticos, comerciales e industriales, así como pequeñas empresas |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-78 |
| Observación | Influencias ambientales - Humedad y calor, constante |
| Normas/disposiciones | EN 50178 |
| Observación | Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con equipamientos electrónicos |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-6 |
| Observación | Influencias ambientales - Oscilaciones (sinusoidales) |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-27 |
| Observación | Influencias ambientales - impactos |
| Normas/disposiciones | EN 60068-2-30 |
| Observación | Influencias ambientales - Parte 2-30: Método de ensayo - Ensayo Db: calor húmedo, cíclico |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 1464485 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CLA135 |
| GTIN | 4063151857547 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 32 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 25,84 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5385a556-3a9f-4d88-92c1-a068b240b5a9 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 1,195 kg CO2e |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBS 2-6 - Puente enchufable 3030336
-
FBS 3-6 - Puente enchufable 3030242
-
FBS 4-6 - Puente enchufable 3030255
-
FBS 5-6 - Puente enchufable 3030349
-
FBS 10-6 - Puente enchufable 3030271
-
FBS 20-6 - Puente enchufable 3030365
-
FBS 50-6 - Puente enchufable 3032224
-
FBS 2-6 BU - Puente enchufable 3036932
-
FBS 3-6 BU - Puente enchufable 3036945
-
FBS 4-6 BU - Puente enchufable 3036958
-
FBS 5-6 BU - Puente enchufable 3036961
-
FBS 10-6 BU - Puente enchufable 3032198
-
FBS 20-6 BU - Puente enchufable 3032208
-
FBS 50-6 BU - Puente enchufable 3032211
-
FBS 2-6 GY - Puente enchufable 3032237
-
FBS 3-6 GY - Puente enchufable 3032240
-
FBS 4-6 GY - Puente enchufable 3032279
-
FBS 5-6 GY - Puente enchufable 3032266
-
FBS 2-5 - Puente enchufable 3030161
-
FBS 3-5 - Puente enchufable 3030174
-
FBS 4-5 - Puente enchufable 3030187
-
FBS 5-5 - Puente enchufable 3030190
-
FBS 10-5 - Puente enchufable 3030213
-
FBS 20-5 - Puente enchufable 3030226
-
FBS 50-5 - Puente enchufable 3038930
-
FBS 2-5 BU - Puente enchufable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Puente enchufable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Puente enchufable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Puente enchufable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Puente enchufable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Puente enchufable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Puente enchufable 3032114
-
FBS 2-5 GY - Puente enchufable 3038969
-
FBS 3-5 GY - Puente enchufable 3038972
-
FBS 4-5 GY - Puente enchufable 3038985
-
FBS 5-5 GY - Puente enchufable 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Puente reductor 3030873
-
PT 4 - Borne de paso 3211757
-
PT 4-TWIN - Borne de paso 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Borne de paso 3211797
-
ST 4 - Borne de paso 3031364
-
ST 4-TWIN - Borne de paso 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Borne de paso 3031445
-
QTC 2,5 - Borne de paso 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Borne de paso 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Borne de paso 3206446
-
PT 2,5 - Borne de paso 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Borne de paso 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Borne de paso 3209578
-
ST 2,5 - Borne de paso 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Borne de paso 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Borne de paso 3031306
-
QTC 1,5 - Borne de paso 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Borne de paso 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Borne de paso 3205077
-
PT 10 - Borne de paso 3212120
-
ST 10 - Borne de paso 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Marcador para bornes 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 1027586
-
PTTB 1,5/S - Borna de doble piso 3208511
-
PTTB 2,5 - Borna de doble piso 3210567
-
PTTB 4 - Borna de doble piso 3211786
-
DB 50- 90 BK - Puente de cable 2820916
-
DB 50- 90 BU - Puente de cable 2821180
-
DB 50- 90 GY - Puente de cable 2820929
-
DB 50- 90 RD - Puente de cable 2864639
Sus ventajas
Localización precisa de fallos y rápida puesta a disposición gracias a los mensajes de estado y a la posibilidad de reinicio in situ y a distancia
Planifique las instalaciones sin esfuerzo gracias a una desconexión precisa y mínimas pérdidas de tensión
Más espacio en el armario de control gracias a la distribución de potencial integrada para positivo y negativo en 6 mm
Creación sencilla de aplicaciones porque pueden puentearse con el programa de bornes para carril CLIPLINE complete
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago