MACX MCR-EX-SL-UI-REL-SP
-
Interruptor para valores límite
2906165
Interruptor de valores límite con entrada de seguridad intrínseca para señales de tensión y corriente activas y una salida de relé de valor límite (contacto conmutado). Ajustable con el conmutador DIP y el potenciómetro, separación galvánica de 3 vías, hasta SIL2 (SC3), PLc cat.1, conexión push-in.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Interruptor para valores límite |
| Familia de productos | MACX Analog |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Potenciómetro |
| Funcionalidad | |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Potenciómetro | |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Precisión de los puntos de conmutación | < 0,1 % |
| Respuesta gradual (0-99 %) | ≤ 22 ms |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Error de transmisión máximo | 0,1 % |
| Separación galvánica | |
| Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica Salida/alimentación IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V AC |
| Aislamiento | Separación segura |
| Separación galvánica Entrada/salida, alimentación IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 V AC |
| Alimentación | |
| Zona de tensión nominal de alimentación | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Tensión de alimentación | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente típica | 38 mA (24 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | 90 mA (10 V DC) |
| Potencia disipada | < 0,9 W |
| Consumo de potencia | ≤ 1,2 W |
| Señal: Tensión/corriente | |
| Descripción de la entrada | intrínsecamente seguro |
| Señal de entrada Tensión | 0,1 V ... 10 V |
| 0,1 V ... 10,5 V (Rango máximo) | |
| Error total máximo de la entrada de tensión | ± 10 mV |
| Señal de entrada Corriente | 0,2 mA ... 20 mA |
| 0,18 mA ... 21 mA (Rango máximo) | |
| Error total máximo de la entrada de corriente | ± 20 µA |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | > 100 kΩ |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | < 28 Ω |
| Umbral de conmutación Señal "0" Corriente | Ajuste mediante interruptor DIP (en pasos de 1,25 %) y potenciómetro (lineal hasta el 2 % del umbral de conmutación configurado con el interruptor DIP) |
| Histéresis de conmutación | off: aprox. 0,5 %, on: aprox. 1 % |
| Detección de fallo de línea | < 0,1 mA (Rotura de cable) |
| > 21,1 mA (Cortocircuito) | |
| Conmutar: Relé | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Material del contacto | AgSnO2, dorado duro |
| Corriente de conmutación máxima | ≤ 4 A AC (cos phi = 1) |
| ≤ 1 A DC (Carga resistiva, 24 V DC, 50 mW) | |
| ≤ 0,2 A DC (Carga resistiva, 120 V DC) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Puntera TWIN sin manguito de plástico) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Puntera TWIN sin manguito de plástico) | |
| 20 ... 16 (Puntera TWIN con collar aislante) | |
| Conector hembra de pruebas | |
| Diámetro máx. | 2 mm |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión de entrada Ui | 30 V (Entrada de corriente y tensión) |
| Corriente de entrada Ii | 120 mA (Entrada de corriente y tensión) |
| Potencia de entrada Pi | 0,9 W (Entrada de corriente y tensión) |
| Inductancia interna máx. Li | despreciable |
| Capacidad interna máx. Ci | 75 nF (para entrada de corriente) |
| insignificante en entrada de tensión | |
| Tensión máx. de salida Uo | 0 V DC (Entrada de corriente) |
| 3,9 V DC (Entrada de tensión) | |
| Corriente máx. de salida Io | 0 mA (Entrada de corriente) |
| 0,1 mA (Entrada de tensión) | |
| Potencia máx. de salida Po | 0 mW (Entrada de corriente) |
| 0,5 mW (Entrada de tensión) | |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 3,3 µF, 5 mH / 4,7 µF, 1 mH / 6,3 µF |
| IIB/IIIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 16 µF, 5 mH / 24 µF, 1 mH / 35 µF |
| IIA/I: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 24 µF, 5 mH / 35 µF, 1 mH / 48 µF |
| Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
| LED amarillo (salida de conmutación) | |
| LED rojo, intermitente (error de cable, de sensor, ERR) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,5 mm |
| Altura | 107,9 mm |
| Profundidad | 113,7 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C (Posición de montaje discrecional) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Observación | Adicionalmente EN 61326 |
| ATEX | |
| Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certificado | TÜV 17 ATEX 8061 X |
| IECEx | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | IECEx TUR 18.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | 2022122316115960 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certificado | , C.D.-No 83104549 |
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 2 |
| Certificado | TÜV Rheinland 968/FSP 1481.01/23 |
| Systematic Capability | |
| Marcado | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Marcado | c |
| INMETRO | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | DNV 21.0089 X |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| GB Standard | |
| Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2906165 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK1217 |
| GTIN | 4055626043739 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 250 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 268,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | bed41982-a3f6-4478-8b70-ffe4d6d0d782 |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Conector de bus para carril DIN 1136500
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Soportes modulares 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Soportes modulares 2924854
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago