CCC marking on the product is only present on products purchased from Phoenix Contact China.
TMC 83D 25A
-
Interruptor de protección
2907690
Termomagnético Interruptor de protección, 3-polos, utilización: Branch Circuit Protection (UL 489), para protección contra sobrecarga con una capacidad de desconexión de10 kA, curva característica de disparo: D, clase de montaje: NS 35/..., corriente asignada: 25 A
Detalles de producto
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 320373TÜV Rheinland
ID de homologación: R 50531587CCC
ID de homologación: 2024010307673885Productos compatibles
Sus ventajas
Uso en todo el mundo gracias a homologaciones internacionales
Adecuado para diferentes tipos de red, ya que están disponibles en versiones de 1, 2 y 3 polos
Protección perfectamente adaptada gracias a diferentes características de disparo y a una amplia selección de corrientes nominales
Stock reducido gracias a su idoneidad para aplicaciones AC y DC
Los accesorios opcionales permiten el control y la monitorización remotos.