TMC 73D 07A - Interruptor de protección
1020088

Interruptor de protección, 3-polos, utilización: Supplementary Protection (UL 1077), para protección contra sobrecarga hasta una corriente de cortocircuito de 7,5 kA, curva característica de disparo: D, clase de montaje: NS 35/..., corriente asignada: 7 A

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Uso en todo el mundo gracias a homologaciones internacionales
Adecuado para diferentes tipos de red, ya que están disponibles en versiones de 1, 2 y 3 polos
Protección perfectamente adaptada gracias a diferentes características de disparo y a una amplia selección de corrientes nominales
Stock reducido gracias a su idoneidad para aplicaciones AC y DC
Los accesorios opcionales permiten el control y la monitorización remotos.