TMC 72B 20A - Interruptor de protección
1019943

Interruptor de protección, 2-polos, utilización: Supplementary Protector (UL 1077), para la protección contra sobrecorriente hasta una corriente de cortocircuito de 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., curva característica de disparo: B, clase de montaje: NS 35/..., corriente asignada: 20 A

Detalles de producto









Sus ventajas

Uso en todo el mundo gracias a homologaciones internacionales
Adecuado para diferentes tipos de red, ya que están disponibles en versiones de 1, 2 y 3 polos
Protección perfectamente adaptada gracias a diferentes características de disparo y a una amplia selección de corrientes nominales
Stock reducido gracias a su idoneidad para aplicaciones AC y DC
Los accesorios opcionales permiten el control y la monitorización remotos.