EM-PSAFE-GATEWAY-IFS
-
Interfaz de datos
1188207
Pasarela de enlace para la conexión de hasta 15 dispositivos del sistema Interface mediante PROFIsafe a un sistema de control seguro de orden superior. Los dispositivos del sistema se conectan mediante conectores de bus para carril DIN a la pasarela de enlace. Los conectores de bus para carril DIN vienen incluidos.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de producto | Gateways/Proxies |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Absorción de corriente | 67 mA (sin sensores conectados) |
| Fusible | ≤ 8 A (externo) Lento |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Absorción de corriente | 52 mA (Sin actuadores conectados) |
| Fusible | ≤ 8 A (externo) Lento |
| Digital | |
| Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC ±20 % |
| Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 3 mA |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Digital: Salidas de conmutación | |
| Tensión residual | 1 V |
| Tensión de conmutación máxima | 23 V DC (US - URest de la salida) |
| Corriente de conmutación máxima | 500 mA (por salida) |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Digital: Salidas digitales seguras | |
| Tensión dimensionada de salida USO | 24 V DC (de USO seguro) |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga |
| Protección contra cortocircuito | |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Conexión para programación | |
| Tipo de conexión | Puerto S (conector hembra) |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 12 |
| Sistema INTERFACE | |
| Tipo de conexión | Conector de bus para carril DIN |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 5 |
| PROFINET (PROFIsafe) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Número de conexiones | 2 |
| Datos: Interfaz de red | |
| Protocolo de comunicación | PROFINET |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Número de conexiones | 2 |
| Observación | PROFIsafe en túnel |
| Velocidad de transmisión | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Datos: Interfaz de servicio | |
| Protocolo de comunicación | Interface-System |
| Tipo de conexión | Puerto S (conector hembra) |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 12 |
| Datos: Bus de equipos | |
| Protocolo de comunicación | Interface-System |
| Tipo de conexión | Conector de bus para carril DIN |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 5 |
| Velocidad de transmisión | 76,8 kbit/s |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 107,8 mm |
| Profundidad | 113,8 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (DIN EN 60529) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -35 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -35 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 3000 m |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % (sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (≤ 3500 m) |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 6 kV |
| Descarga en el aire | 8 kV |
| Observación | Criterio A |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Señal | 2 kV (tensión de prueba) |
| Observación | Criterio A |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Señal | 1 kV (simétrico(Severidad del ensayo 2)) |
| 2 kV (asimétrico(Severidad del ensayo 2)) | |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V (tensión de prueba) |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Normas/especificaciones | EN 61131-2 |
| EN ISO 13849-1 | |
| IEC 61508 | |
| IEC 62061 | |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1188207 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK7711 |
| GTIN | 4063151231675 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 299,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 257 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago