CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD
-
Conector para placa de circuito impreso RJ45
1149882
Conector para placa de circuito impreso RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, material: Metal, tipo de conexión: Reflujo SMD
Detalles de producto
Sus ventajas
La capacidad de reflujo permite un procesamiento eficiente y rentable
El embalaje en cinta y rollo es perfecto para el procesamiento automático
El rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +85 °C permite su uso en aplicaciones exigentes