CUC-IND-J1ST-S/R4LS-PG - Conector para placa de circuito impreso RJ45
1099279

Conector para placa de circuito impreso RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, material: Metal, tipo de conexión: Soldadura por reflujo THR/ola THT

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ideal para aplicaciones exigentes debido a la elevada resistencia a los impactos y a las vibraciones, así como al rango de temperatura ampliado
Transmisión segura también en el uso industrial mediante el apantallamiento de 360°
Los muelles de protección de la carcasa permiten un concepto de pantalla CEM optimizado
Permite velocidades de transmisión de datos hasta 10 Gbit/s
Proceso de mecanizado automático gracias a la capacidad Reflow
El rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +105 °C permite su uso en aplicaciones industriales exigentes
Embalaje Tray