HC-K12/2-EBUC-WS - Inserto de contactos
1497720

Inserto de contactos, número de polos: 12+2+PE, tamaño: B16, contactos de potencia: 12, contactos de mando: 2, Hembra, Conexión crimpada, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Potencia/señal, sin tornillos de fijación M3 x 10 H1L

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373