HC-HV 3-ESTC
-
Inserto de contactos
1773336
Inserto de machos HEAVYCON, para 690 V(III/3), con 3 contactos de trabajo y 2 contactos de conmutación, conexión engastada
Detalles de producto
| Generalidades | para carcasa HC ADVANCE-B10, HC-HV 3, contactos engastados CK 2,5-ED (contactos engastados no incluidos en el volumen de suministro) |
| Construcción | B10 |
| Número de polos | 3 |
| Cara de enchufe | 3+2+PE |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 34 mm |
| Altura | 32 mm |
| Longitud | 64 mm |
| Distancia entre taladros horizontal | 57 mm |
| Distancia entre taladros vertical | 27 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 2,5 mm |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conexión AWG | 20 ... 12 |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 7,5 mm (Contactos de trabajo) |
| 7,5 mm (Contactos de mando) | |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 400 V (Contactos de potencia conductor-tierra) |
| Contactos de mando de 250 V | |
| 690 V (Contactos de potencia conductor-tierra) | |
| Tensión asignada Contactos de potencia | 400/690 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV (Contactos de trabajo) |
| 4 kV (Contactos de mando) | |
| Corriente asignada | 16 A |
| Tensión de prueba | 3 kV AC |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag (alternativamente Au) |
| Material soporte de contactos | PA |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
| Normas de construcción y ensayo | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Comprobaciones | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Código de artículo | 1773336 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AF7ABG |
| GTIN | 4017918144432 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 55,04 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 52,97 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Contacto crimpado 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Contacto crimpado 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Contacto crimpado 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Contacto crimpado 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Contacto crimpado 1663637
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Contacto crimpado 1273667
-
CK2,5-ED-0,75M AG - Contacto crimpado 1273666
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Contacto crimpado 1273665
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Contacto crimpado 1273664
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Contacto crimpado 1273663
-
CK2,5-ED-3,00M AG - Contacto crimpado 1273648
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Contacto crimpado 1273620
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Contacto crimpado 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Contacto crimpado 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Contacto crimpado 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Contacto crimpado 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Contacto crimpado 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Contacto crimpado 1674794
-
CK2,5-ED-0,37M AU - Contacto crimpado 1273603
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Contacto crimpado 1273601
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Contacto crimpado 1273582
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Contacto crimpado 1273581
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Contacto crimpado 1273572
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Contacto crimpado 1273568
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago