CK2,5-ED-1,50ST AG
-
Contacto crimpado
1663608
Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 2,5 mm, corriente asignada: 16 A, sección de conexión: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , material contacto: Aleación de Cu