UCS CCD 7035
-
Inserciones angulares
2203479
Inserciones angulares para carcasas UCS con mandril roscado integrado; material: poliamida; color: gris claro, similar a RAL 7035
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Tipo de producto | Inserción angular |
Tipo de carcasa | Carcasas universales |
Serie de carcasas | UCS |
Orificio de ventilación disponible | no |
Anchura | 16,2 mm |
Altura | 16,2 mm |
Profundidad | 27,05 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 0,8 mm ... 3 mm |
Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
Material | PA |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Material aislante | PA |
Características de la superficie | no tratado |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Duración del ensayo | 1 h |
Fuerza | 20 N |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Especificación del ensayo | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultado Grado de protección Código IP | IP40 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP40 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 1 |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Conexión por tornillo |
Espesor de placa de circuito impreso | 0,8 mm ... 3 mm |
Nota sobre los alojamientos de placa de circuito impreso | Este artículo se ha preparado para una placa de circuito impreso. Se pueden fijar otras placas de circuito impreso con ayuda de soportes adhesivos (accesorio). |
Tipo de montaje | Montaje atornillado |
Posición de montaje | discrecional |
Par de apriete / velocidad | Conexión por tornillo de las mitades de la carcasa: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
Fijación de la placa de circuito impreso en el soporte de esquina: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |
Tipo de embalaje | Bolsa PE |
Código de artículo | 2203479 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ACFCAA |
GTIN | 4055626403465 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 13,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 11,08 g |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27190605 |
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Opciones de montaje flexibles para el empleo en el armario de control y en campo
Adaptable en función de la aplicación gracias a los alojamientos idénticos en la caja
Diferentes colores para lograr el máximo valor de reconocimiento dentro y fuera del armario de control
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago