FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA
-
Industrial Ethernet Switch
1384244
Ethernet-APL de 24 puertos + field switch PROFIBUS PA, montable en la zona 2, puertos APL Ex "ia", 4 puertos Uplink
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 270 mm |
| Altura | 215 mm |
| Profundidad | 127 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Depth valid when a TH 35-15 DIN rail is used (according to EN 60715). |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Material carcasa | Fundición de aluminio a presión |
| PC |
| Tipo de montaje | Montaje en panel frontal |
| Ethernet (RJ45) | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 2 (puertos RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | SFP |
| Nota acerca del tipo de conexión | Dúplex completo |
| Velocidad de transmisión | 100/1000 MBit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | Fibra óptica |
| Longitud de transmisión | Según el módulo SFP utilizado |
| Número de canales | 2 (Puertos SFP) |
| Ethernet (APL) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Nota acerca del tipo de conexión | APL, dúplex completo |
| Velocidad de transmisión | 10 MBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Número de canales | 24 (Puertos APL) |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
| Power Class | SPAA |
| Observación | Cada puerto se puede configurar por software |
| Tensión nominal de salida | ≥ 9,6 V DC |
| Corriente de salida | ≥ 55,56 mA |
| Potencia de salida | ≥ 0,54 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Clase B, longitud: 20 m | |
| Power Class | SPBA |
| Observación | Cada puerto se puede configurar por software |
| Tensión nominal de salida | ≥ 8,9 V DC |
| Corriente de salida | ≤ 100 mA |
| Potencia de salida | ≤ 0,89 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Clase B, longitud: 200 m | |
| Power Class | SPBA |
| Observación | Cada puerto se puede configurar por software |
| Tensión nominal de salida | ≥ 8,9 V DC |
| Corriente de salida | ≥ 84 mA |
| Potencia de salida | ≤ 0,739 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Clase B, longitud: 120 m | |
| Power Class | SPBA |
| Observación | Cada puerto se puede configurar por software |
| Tensión nominal de salida | ≥ 9,52 V DC |
| Corriente de salida | ≥ 95 mA |
| Potencia de salida | ≤ 0,845 W |
| Familia de productos | Managed Switch 2000 |
| MTTF | 37,59 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 19,62 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 11,6 Años (SN 29500 estándar, temperatura 70 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Características especiales | PROFIBUS PA field switch |
| Montaje en zona 2 | |
| Ex ‘ia’ APL ports | |
| Cuatro puertos Uplink | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Funciones de switch | |
| Funciones de diagnóstico | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funciones de filtro | Quality of Service (8 clases de prioridades) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Priorización de puertos | |
| VLAN (hasta 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Parametrización IP | Cliente DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| Servidor DHCP (basado en un pool, basado en un puerto) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tabla de direcciones MAC | 8k |
| Gestión | Gestión basada en web (HTTP/HTTPS) |
| Gestión de usuarios basada en roles (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Redundancia | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Redundancia de sistema PROFINET S2 | |
| Sincronización de tiempo | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Absorción de corriente | 5,75 A |
| Consumo de potencia | 25 W (circuito abierto) |
| máx. 63 W (24 puertos de clase A con carga máxima (tensión de alimentación de 22 V DC a 70 °C)) | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 50 W (24 puertos de clase A con carga máxima (tensión de alimentación de 22 V DC a 70 °C)) |
| Trayecto de comprobación | Tensión de alimentación/spurs 1500 V ACrms |
| 100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
| SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
| Spurs/tierra (carcasa) 500 V ACrms | |
| Bloque de spurs/bloque de spurs 500 V ACrms | |
| Alimentación/100Base-T 2000 V ACrms | |
| 100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| Alimentación/SFP 1500 V ACrms | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Tensión de alimentación | 22 V DC ... 30 V DC (redundante) |
| Absorción de corriente máxima | 5,75 A |
| Absorción de corriente | 5,75 A |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (horizontal) |
| -40 °C ... 60 °C (vertical) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | 2000 m (máximo) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 15g (IEC 600868-2-27) |
| Vibración (servicio) | 1g, según EN 60068-2-6 |
| ATEX | |
| Marcado | II 3(1) G Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificado | UL 23 ATEX 2992X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificado | IECEx UL 23.0028X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | También con certificación Ind. Cont. Eq. E238705 |
| Ind. Cont. Eq. para zonas de peligro E196811 | |
| Instalación en: clase I, div. 2, grupos A, B, C, D T4 | |
| Salidas de seguridad intrínseca para: clase I, div. 2, grupos A, B, C, D; clase II, grupos E, F, G; clase III; zona de peligro [Ex ia] | |
| Clase I, zona 2, AEx ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc, [AEx ia Da] IIIC | |
| Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| CCC | |
| Marcado | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión máx. de salida Uo | 13,23 V |
| Corriente máx. de salida Io | 279,38 mA |
| Potencia máx. de salida Po | 1,66 W |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 60 V |
| A, B / IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | / 0,5 µF |
| C / IIB, IIIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | / 1,3 µF |
| D / IIA, E, F, G, clase III: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | / 1,4 µF |
| A, B / IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 0,15 mH |
| C / IIB, IIIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 1,5 mH |
| D / IIA, E, F, G, clase III: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 2,6 mH |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2014/30/UE (los requisitos de prueba para NE 21, IEC 61326-7 también se han tenido en cuenta de acuerdo con las especificaciones CEM de APL) |
| Conformidad con las directivas CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterio A, descarga de contacto ±6 kV, descarga de aire ±8 kV |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos electromagnéticos) Criterio A, intensidad de campo: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A, cables de alimentación: ±2 kV, líneas de señales/datos: ±1 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio A, cable de alimentación L-PE ±1 kV; cable de alimentación N-PE ±1 kV; líneas de señal de E/S apantalladas ±1 kV para equipos con carcasa metálica | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbaciones conducidas) Criterio A, 10 Vrms | |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-16 (perturbaciones asimétricas) Criterio A: 10 V (10 kHz ... 150 kHz) | |
| EN 61000-6-4 EN 55011 (emisión de interferencias) Clase A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Código de artículo | 1384244 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN128 |
| GTIN | 4063151759506 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5.833,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5.334,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL SFP FX - Módulo de medios 2891081
-
FL SFP LX - Módulo de medios 2891767
-
FL SFP SX - Módulo de medios 2891754
-
FL SFP SX2 - Módulo de medios 2702397
-
FL SFP FX SM - Módulo de medios 2891082
-
FL SFP FE WDM20-A - Módulo de medios 2702437
-
TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 1635592
-
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 1635587
Sus ventajas
Seis grupos de aislamiento de cuatro cables derivados
Conexiones de corriente redundantes
Switch gestionado APL
Terminación de cableado descendente
Switch gestionado PROFINET
Reconfiguración dinámica
Compatibilidad con proxy
Establece conexiones con equipos Ex ia en zonas Ex de la zona 1/0 con ayuda de 2-WISE, FISCO o parámetros de entidad con seguridad intrínseca
Homologaciones globales
Redundancia de sistema MRL y PROFINET S2
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago