El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UNIFOX-C VDE_DB - Alicates universales
1212808

Alicates universales, superficie de agarre estriada, con homologación VDE 1000 V AC/1500 V DC, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (cartón de soporte)

Detalles de producto









Sus ventajas

Empuñadura ergonómica para un trabajo sin esfuerzo
Relaciones de transmisión favorables para una gran potencia de agarre y corte
Esfuerzo notablemente reducido para el usuario
Alicates universales UNIFOX ... con aislamiento de protección VDE rectas y acodadas