El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Herramienta de desmontaje
1737467

CHARX connect modular, Tipo 2, Herramienta de desmontaje, Accesorios, para soltar el capuchón para la descarga de tracción y la protección contra contactos accidentales que está montado en la parte trasera de la toma de carga para infraestructuras, IEC 62196-2

Detalles de producto








Sus ventajas

Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001