SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910X
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1239872
Conect. enchuf. para apar. pared delant., 2-polos, PUR sin halógenos, rojo lila RAL 4001, apantallado, Hembra de conexión, recto, M12, B-codificación, a extremo de cable libre, Conexión de cable, longitud de cable: 2 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
Indicación de pedido: | La contratuerca está incluida en el volumen de suministro |
Generalidades | Tipo de conexión de contacto Conexión crimpada |
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto |
|
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
• No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
Aplicación | Datos |
Número de polos | 2 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | B |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
Material aislante | PA66 |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |
Envoltura exterior, material | PUR |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A (Macho/hembra según IEC 61076-2-101; se deben tener en cuenta los datos técnicos del cable) |
Tensión de prueba | 2500 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1500 V |
Medio de transmisión | Cobre |
Resistencia máx. del conductor | 78,4 mΩ/m |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión de cable |
Tipo de conexión del contacto | Hembra |
Sección de conductor | 0,22 mm² |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 100 |
Ciclos de flexión máx. | 5000000 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Salida de cables cabecera | recto |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Codificación | B |
Conexión 2 | |
Construcción cabecera | extremo de cable libre |
Longitud del cable | 2 m |
PROFIBUS [910] | |
Esquema de dimensiones |
|
UL AWM Style | 21198 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 2 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PROFIBUS [910] |
Diseño de conductores | 1x2xAWG24/19 |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 2x 0,25 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2,55 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 7,70 mm ±0,02 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | rojo lila RAL 4001 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Conductor individual, color | rojo, verde |
Cableado total | 2 conductores con 2 rellenos como alma |
Cubierta visual de pantalla | 80 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancia característica | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 125 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 65 mm, Radio de flexión: 15 x D, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 3 m/s² |
Atenuación de pantalla | ≤ 4,9 dB (con 16 MHz) |
≤ 4,9 dB (a 4 MHz) | |
≤ 0,5 dB (con 38,4 kHz) | |
≤ 0,3 dB (con 9,6 kHz) | |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según IEC 60754-1 | |
Resistencia a las llamas | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) |
UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
-20 °C ... 60 °C (En la instalación) | |
-20 °C ... 60 °C (Cable, uso de cadenas de arrastre) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
-40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1239872 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ABQDEG |
GTIN | 4063151394684 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 139 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 137,695 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago