S-II-20 A/500 V
-
Cartucho fusible
0913650
Cartucho fusible, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, diámetro: 22 mm, color: azul
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
No contiene plomo, cadmio ni cromo 6 (cumple con RoHS)
Los indicadores de color en el contacto frontal indican el estado de servicio
Cartuchos de fusible DIAZED® con característica gG para proteger los conductos y las instalaciones
Desconexión segura de sobrecorrientes no admitidas y corrientes de cortocircuito hasta la corriente de desconexión nominal