CSA
ID de homologación: 158887| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||
Cabeza portafusible, con indicador luminoso para 15-30 V AC/DC, disposición recíproca en bornes seccionables de 5,2 mm, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: Montaje por encaje, color: gris oscuro
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||