El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Fuente de alimentación
2868680

Fuente de alimentación conmutada en primario, STEP POWER, conexión por tornillo, montaje sobre carril DIN, entrada: monofásica, salida: 48 V DC / 2 A, ajustable de 30 V DC a 56 V DC, aplicación PoE hasta 96 W

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje flexible con encaje sencillo en el carril portante o atornillado en una superficie plana
Alimentación fiable con alto MTBF (Mean Time Between Failure) mayor que 500.000 horas y curva característica U/I
Ahorro de energía con máxima eficiencia energética y pérdidas en vacío sumamente bajas