QUINT-PS-3X400AC/24DC/30
-
Fuente de alimentación
2939195
Fuente de alimentación, conmutada en primario, entrada 3 x 400 V AC, salida 24 V DC/30 A
Detalles de producto
Funcionamiento AC | |
Tensión de entrada | 3x 400 V AC |
Rango de tensión de entrada | 325 V AC ... 460 V AC |
Margen de tensión de entrada AC | 325 V AC ... 460 V AC |
Extracorriente de cierre | < 29 A (a 25 °C) |
Gama de frecuencias AC | 47 Hz ... 63 Hz |
Tiempo de puenteo de fallo de red | > 20 ms |
Absorción de corriente | aprox. 2,7 A |
Fusible de entrada | 6 A (Externamente mediante interruptor LS, característica B) |
Rendimiento | > 88 % |
Tensión nominal de salida | 24 V DC ±1 % |
Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, limitado por constante de potencia) |
Corriente nominal de salida (IN) | 30 A |
Ondulación residual | 150 mVPP |
Puntas de conexión Circuito abierto | 100 mVPP (Ancho de banda de 1,2 MHz) |
Disipación máxima de circuito abierto | < 9 W |
Disipación de carga nominal máxima | < 98 W |
Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para instalaciones redundantes y aumento de potencia |
Entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Sección de conductor AWG máx. | 14 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M2,5 |
Salida | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 16 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 10 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 20 |
Sección de conductor AWG máx. | 6 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M2,5 |
Indicación de la tensión de servicio | LED |
Tensión de aislamiento entrada/salida | 1,8 kV (Ensayo individual) |
3 kV (ensayo de tipo) |
Tipo de producto | Fuente de alimentación |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Anchura | 230 mm |
Altura | 156 mm |
Profundidad | 150 mm |
Indicaciones de montaje | alineable: vertical con separación = 10 cm, horizontal sin separación |
Posición de montaje | Sobre carril horizontal NS 35 según EN 60715 |
Material de la carcasa | Metal |
Ejecución de las carcasas | Chapa de acero inoxidable, cerrada |
Ejecución de los elementos laterales | ABS V0, color verde |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 70 °C (UL hasta 50 °C) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
Norma - Seguridad eléctrica | EN 60950/VDE 0805-1 |
DIN EN 50178/VDE 0160 | |
UL 508C | |
CSA C22.2-14 | |
UL 1950 | |
CSA C22.2-950 | |
DIN VDE 0100-410 | |
DIN VDE 0106-101 |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 89/336/CEE |
Código de artículo | 2939195 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CMPP33 |
GTIN | 4017918155308 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4.400 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4.400 g |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago