El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

EM-CPS-PS/3AC/24DC/5 - Fuente de alimentación
1064922

Fuentes de alimentación conmutadas de primario TRIO POWER, Conexión Snap-on, Cross Power System: montaje, entrada: 3 fásico, salida: 24 V DC / 5 A

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in para establecer una conexión sencilla de una tensión de control de 24 V DC
Puesta en servicio rápida: montaje sin herramientas y contacto automático en un solo paso (CrossPowerSystem)
Arranque fiable de cargas difíciles con un boost dinámico
Robustez eléctrica gracias a la elevada rigidez dieléctrica
Máxima flexibilidad gracias al amplio rango de temperatura de -25 °C … +70 °C y arranque del equipo a -40 °C