EM-CPS-225
-
Placa de distribución de energía
1002634
Placa de distribución de energía modular con interfaz CrossLink®, 125 A, 3 polos, con protección contra contacto y contra inversión de polaridad, ancho: 225 mm
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | Recomendamos utilizar el carril DIN alto (35x15) para una estabilidad óptima y una capacidad de carga máxima. Encontrará indicaciones técnicas detalladas en la hoja informativa del envase. Par de apriete para atornillar el cuadro de distribución de energía: 1,5 Nm (13lb-pul). |
| Familia de productos | CrossPowerSystem |
| Tensión nominal | 600 V DC (IEC) |
| 690 V AC (IEC) | |
| 600 V AC/DC (UL) | |
| Resistencia a la corriente transitoria de dimensionamiento | 25 kA |
| Corriente asignada | 125 A (IEC) |
| 100 A (UL) | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 800 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Anchura | 225 mm |
| Altura | 160 mm |
| Profundidad | 45,1 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Datos UL | |
| SCCR | 10 kA (unprotected) |
| 100 kA (protected) | |
| 100 kA (CB 125 A/480 V AC) | |
| 65 kA (CB 125 A/600 V AC) | |
| 100 A (Class J 175 A) | |
| Normas/especificaciones | IEC 61439-2 |
| GB/T 7251.1 |
| Código de artículo | 1002634 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK7811 |
| GTIN | 4055626468228 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 826,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 797,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369095 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
EM-CPS-TB3/125A - Módulo de conexión 1070299
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Arrancador de motor híbrido 2902744
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Arrancador de motor híbrido 2902745
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Arrancador de motor híbrido 2902746
-
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IFS - Arrancador de motor híbrido 1151618
-
ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS - Arrancador de motor híbrido 1151587
-
ELR H51-IES-24DC500AC-9-IOL - Arrancador de motor híbrido 1151610
-
EM-CPS-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL - Fuente de alimentación 1067898
-
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IOL - Arrancador de motor híbrido 1151617
-
EM-CPS-PS/3AC/24DC/5 - Fuente de alimentación 1064922
-
EM-CPS-DISC-NH000/125A - Seccionador de carga 1151613
-
EM-CPS-DA-22,5F/16A - Adaptador 1002668
-
EM-CPS-DA-45C/16A - Adaptador 1002666
-
EM-CPS-DA-45C/25A - Adaptador 1002665
-
EM-CPS-DA-45C-CSS - Adaptador 1282859
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L1 - Adaptador 1089439
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L2 - Adaptador 1089440
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L3 - Adaptador 1089441
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L1 - Adaptador 1089356
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L2 - Adaptador 1089442
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L3 - Adaptador 1089446
-
EM-CPS-DA-45C/32A - Adaptador 1002664
-
EM-CPS-DA-45C/45A - Adaptador 1003289
-
EM-CPS-DA-45S/32A - Adaptador 1003292
-
EM-CPS-DHS-45 - Adaptador 1003296
-
EM-CPS-NS35-135 - Adaptador 1119259
-
EM-CPS-PTFIX-135 - Adaptador 1119251
Sus ventajas
Protección contra inversión de polaridad: no es posible ninguna rotación de fases
Sistema "Out of the box" rápido y listo
Diseño compacto en comparación con la distribución de energía clásica
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago