POS POLEFIX S 108 VA - Fijación
1587067

Soporte básico para el sistema Pico Off-Grid, montaje para poste con diámetro de 48 mm ... 108 mm, compatible con los tamaños de la caja POS HP de 204 x 251 mm a 308 x 352 mm y el panel fotovoltaico POS 22, material: acero inoxidable

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Sistema de carcasa con certificación internacional
Se pueden combinar diferentes tamaños de la caja con un soporte
Montaje sencillo de todo el sistema por una sola persona
Sistema completo, excepto la electrónica propia
Cadena de suministro sencilla