Los manguitos termorretráctiles preconfeccionados de la familia de productos WMS-2 HF... ofrecen una buena visión general gracias al formato tipo escalera, y se pueden aplicar de forma rápida. Tras el proceso de impresión y aplicación, los manguitos termorretráctiles rotulados pueden retraerse opcionalmente mediante la aplicación manual de calor y fijarse así al cable/conductor.
WMS-2 HF 19,1 (30X30) RL YE
-
Manguito termorretráctil
1086851
Manguito termorretráctil, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 9,5 ... 19,1 mm: sin impresión, Perforado, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 30 mm, anchura del campo de texto: 30 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Rotulación permanente e imperdible de conductores individuales, conductores, cables, mangueras neumáticas y otros cuerpos cilíndricos
Versión tipo escalera: para una buena visión general de conjunto y un uso rápido, las mangueras están preconfeccionadas en longitudes de sección: 15 mm, 30 mm o 60 mm
Opcionalmente se puede retraer mediante cualquier proceso de calor manual para fijar la posición
Alta cobertura de diámetro con una relación de retracción de 2:1
Uso y eficacia probada en la industria ferroviaria en todo el mundo