WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL CUS - Manguito termorretráctil
0833238

Manguito termorretráctil, blanco, rango de diámetro de cable: 12,7 ... 25,4 mm: personalizado, cortado, clase de montaje: deslizamiento, altura del campo de texto: 40 mm, anchura del campo de texto: 60 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Las mangueras estás preconfeccionadas para la utilización óptima del material
El entubado termorretráctil WMS ... marca conductores y cables de forma permanente e imperdible
Las mangueras siguen siendo flexibles después arrugarse