UM-BASIC/PRO108 CL A/U108-L GY
-
Elemento lateral
1537866
Elemento lateral (izquierda) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 108 mm para placa de circuito impreso
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección óptima de la electrónica al cubrir toda la longitud del perfil
Mayor superficie útil en la placa de circuito impreso, ya que se eliminan las superficies de sellado
Reducido número de piezas que simplifica la manipulación y reduce los costes de montaje
Instalación rápida y sin herramientas que ahorra tiempo y aumenta la productividad
Protección contra contactos accidentales que evita influencias mecánicas en la electrónica