PT PE/S+1X2-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones
2856265

Elemento de base para protección enchufable PT con protección de aparatos contra sobretensiones para la alimentación de corriente y un circuito de señales de 2 conductores sin potencial de tierra, montaje sobre carril NS 35/7,5 y NS 35/15, anchura de la carcasa: 17,5 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Sus ventajas

Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia