En el volumen de suministro del elemento básico PT-IQ no se incluye un conector de bus para carril (PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0). Los conectores de bus para carril necesarios deben pedirse por separado.
PT-IQ-5-BE-UT
-
Elemento base de protección contra sobretensiones
2905363
Elemento de base para protección enchufable PLUGTRAB PT-IQ (5-HF, 4X1, 2X2)
Detalles de producto
| Tipo de producto | Elemento de base |
| Familia de productos | PLUGTRAB IQ |
| Construcción | Elemento de base, montaje sobre carril |
| Número de polos | 5 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,7 mm |
| Altura | 91,1 mm |
| Profundidad | 51,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 1 UD |
| Color | negro (RAL 9005) |
| gris (RAL 7042) | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia por ruta | 1,2 Ω ±5 % |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664-1 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
| Observación | 2000 + A1:2008, modificado |
| Normas/disposiciones | EN 61643-21 |
| Observación | 2001 + A1:2009 |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-3 |
| Observación | 2007 + A1:2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 |
| Observación | 2005 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2905363 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL2151 |
| GTIN | 4046356959490 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 79,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 78,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f4e4740d-c8f9-4af0-956b-fb137c7683f7 |
Productos compatibles
-
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Soporte final 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Conector para placa de circuito impreso 1881354
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
PT-IQ-JUMPER-2.0 - Puente enchufable 2906879
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Conector de bus para carril DIN 2906878
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Destornillador 1212602
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago