PLT-SEC-T3-BE
-
Elemento base de protección contra sobretensiones tipo 3
2905557
Elemento de base para protección enchufable de la serie de productos PLUGTRAB SEC con contacto de indicación remota.
Detalles de producto
| Familia de productos | SEC Family |
| Construcción | Elemento de base, montaje sobre carril |
| Número de polos | 2 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | Contacto de indicación remota |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Clase de ensayo IEC | III |
| T3 | |
| Tipo EN | T3 |
| Número de puertos | One |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Contacto NC |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,8 Nm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,7 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 51,2 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 1 UD |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6-FR |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Tensión nominal UN | 230 V AC (TN-S) |
| 230 V AC (TT) | |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 264 V AC |
| Corriente de carga nominal IL | 26 A (30 °C) |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 1,5 kA AC |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | no necesario |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 ciclos/eje / X, Y, Z) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión nominal | 230 V DC |
| Corriente de carga nominal IL | 25 A |
| Sistema de distribución de energía | Single phase |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Tipo SPD | ACC |
| Datos de conexión UL | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2905557 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL14A1 |
| GTIN | 4046356961967 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 59,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 56,49 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
EML (20XE)R - Etiqueta 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etiqueta 0803453
-
PLT-SEC-T3-24-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3 2905232
-
PLT-SEC-T3-60-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3 2905233
-
PLT-SEC-T3-120-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3 2905234
-
PLT-SEC-T3-230-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3 2905235
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago