PLT-SEC-T3-24-P
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3
2905232
Conector de repuesto para la protección de equipos de tipo 3 de la serie de productos PLUGTRAB SEC T3. Tensión nominal 24 V.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Conector de repuesto |
| Familia de productos | SEC Family |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
| Construcción | Macho |
| Número de polos | 2 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Clase de ensayo IEC | III |
| T3 | |
| Tipo EN | T3 |
| Tipo de conexión | enchufable |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 60,9 mm |
| Profundidad | 44,8 mm |
| Unidad de división | 1 UD |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6-FR 20% GF |
| PA 6.6-FR | |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PA 6.6-FR |
| Pistas de protección | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| Dirección de actuación | 1L-N & N-PE |
| Tensión nominal UN | 24 V AC (TN-S) |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 34 V AC |
| 34 V DC | |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 30 mVA (para UREF) |
| ≤ 50 mVA (con UC) | |
| Tensión de prueba de referencia UREF | 27 V AC |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 1 kA |
| Choque combinado UOC | 2 kV |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 0,25 kV |
| Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 0,65 kV |
| Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 0,65 kV |
| Comportamiento TOV en UT (L-N) | 50 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 50 V AC (120 min / modo estacionario) | |
| Comportamiento TOV en UT (L-PE) | 50 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 50 V AC (120 min / modo estacionario) | |
| Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 1,5 kA AC |
| 1 kA DC |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 ciclos/eje / X, Y, Z) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión constante máxima MCOV | 34 V AC |
| 34 V DC | |
| Corriente transitoria nominal In | 1 kA |
| Pistas de protección | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tensión nominal | 24 V DC |
| Sistema de distribución de energía | Single phase |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Tensión de limitación medida MLV (L-N) | 290 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L-G) | 560 V |
| Tensión de limitación medida MLV (N-G) | 560 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L+) - (L-) | 290 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L+) - G | 560 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L-) - G | 560 V |
| Tipo SPD | 4CA |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | en elemento de base |
| Código de artículo | 2905232 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL14A1 |
| GTIN | 4046356939720 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 46,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 29,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago