Este elemento de señal acústico está previsto como componente de una torre modular de señales. Según sus requisitos, puede componer una columna de señalización mediante la combinación a voluntad de como máximo cinco elementos de señalización. Puede combinar un máximo de cinco elementos de señalización ópticos o un máximo de cuatro elementos de señalización ópticos y uno acústico. Emplee un elemento de señalización acústico únicamente como elemento superior. La conexión mecánica y eléctrica entre los elementos se realiza mediante un cierre de bayoneta. Para la conexión eléctrica de la torre de señales dispone de elementos de conexión con conexión por resorte o por tornillo. Para el montaje de la torre de señales dispone de elementos de montaje para el montaje en el suelo o en tubo. Tenga en cuenta que las columnas de señalización PSD-S (diámetro de 70 mm) no son compatibles mecánicamente con las columnas de señalización PSD-S 50 (diámetro de 50 mm).
PSD-S AE SM2-7 105DB/1
-
Elemento acústico
2702998
Elemento de sirena, 24 V AC/DC, máx. 105 db(A), tono constante y alternante
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Señalización según la situación gracias a la sirena politono
Dos funciones de tono seleccionables con conmutador DIP
Volumen ajustable
Índice de protección: IP65, en estado montado