AXL F PSDOR4/2 1F
-
Módulo de seguridad
2702858
Axioline F, Módulo de relés, Seguridad funcional, PROFIsafe, únicamente para la conexión a un sistema de control de Phoenix Contact y Siemens, Entradas de aviso: 2, Salidas OUT24V_0 y OUT24V_1: 2, Salidas de relé seguras: 4 (libre de potencial), Contacto abierto, índice de protección: IP20
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 53,6 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidad | 54 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Bus local Axioline F | |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Módulo | |
| Área de direcciones de entrada | 5 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 6 Byte |
| Demanda de datos de parámetros | 20 Byte ((Parámetros I y F)) |
| Necesidad de datos de configuración | 10 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas de aviso |
| Número de entradas | 2 |
| Tensión de entrada | Alimentación desde las salidas de reloj UT1 y UT2 |
| Corriente nominal de entrada a UIN | típ. 3,2 mA |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas OUT24V_0 y OUT24V_1 |
| Número de salidas | 2 |
| Tensión nominal de salida | Alimentación desde U0 o U1 |
| Relé | |
| Número de salidas | 4 (libre de potencial) |
| Tipo de conmutación del contacto | Contacto abierto |
| Tensión de conmutación | min. 12 V AC/DC |
| máx. 30 V AC/DC | |
| Corriente de conmutación | min. 3 mA |
| máx. 6 A (30 V DC) | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 60 mW |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 6 A gL/gG (Véase capítulo "Ejemplos de aplicación") |
| Familia de productos | Axioline F |
| Aplicación | Seguridad funcional |
| PROFIsafe | |
| únicamente para la conexión a un sistema de control de Phoenix Contact y Siemens | |
| Construcción | modular |
| Posición de montaje | discrecional |
| Modo operativo | PROFIsafe 2.4, PROFIsafe 2.6.1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 6,255 W |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potenciales | |
| Protección por fusible | máx. 500 mA acción lenta (para UI) |
| máx. 6 A gL/gG (para U0 y U1, respectivamente) | |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de la tensión de alimentación; protección contra polaridad inversa paralela y con limitación temporal |
| Detección de sobretensión; con 31 V | |
| Detección de subtensión; con 17 V | |
| Protección contra sobretensión tensión de alimentación; electrónico (35 V, 0,5 s) | |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Absorción de corriente | máx. 163 mA (con UBus 5 V DC) |
| típ. 93 mA (con UBus 5 V DC) | |
| Potenciales: Tensión de alimentación UI para EDM | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 30 mA |
| típ. 10 mA (Alimentación desde UI con 30 V DC, todas las entradas activadas) | |
| Potenciales: Alimentación U0 y U1 para una alimentación segura de los periféricos | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 6 A |
| típ. 1,6 mA (Alimentación desde U0 con 30 V DC, salida activada sin carga) | |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Periferia |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones en el capítulo Secciones de cable, así como las longitudes de introducción y pelado. |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Periferia | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones en el capítulo Secciones de cable, así como las longitudes de introducción y pelado. |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 20 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -35 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Índice de protección del lugar de montaje | min. IP54 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Clase de protección | III (IEC 61140-1) |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Líneas de fuga y espacios de aire | IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2702858 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNA532 |
| GTIN | 4055626363271 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 270 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 218 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8de11d23-404a-4c5d-9514-882fcd67e831 |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago