SAC-5P-MINT/2XMIN DN
-
Distribuidor T para sistema de bus
1401029
Distribuidor T para sistema de bus, DeviceNet™, 5-polos, sin apantallar, Conector recta 7/8"-16UNF, a Hembra recta 7/8"-16UNF y Hembra recta 7/8"-16UNF, boquilla de purga paralela
Detalles de producto
Tipo de producto | Distribuidor T |
Tipo de sensor | DeviceNet™ |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 2 |
Apantallado | no |
Tipo de rosca | 7/8" |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 63 V DC |
Corriente nominal IN | 10 A (a 25 °C) |
Sistema bus | DeviceNet™ |
Tipo de señal/categoría | DeviceNet™ |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | TPU |
Material cuerpo de agarre | TPU |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PA |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta 7/8"-16UNF |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta 7/8"-16UNF |
Conexión 3 | |
Construcción | Hembra recta 7/8"-16UNF |
Tipo de señal/categoría | DeviceNet™ |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 80 °C (macho / hembra) |
Código de artículo | 1401029 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF1GCA |
GTIN | 4046356542616 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 98,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 98,7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5542ec1e-a438-4995-9aa3-c4e7cd21e8dd |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago