IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK - Dispositivo E/S descentralizado
2734918

Equipo de entradas/salidas digitales para INTERBUS; técnica de fibra óptica con 500 kbaudios, ocho entradas (24 V DC), cinco salidas de relé (12 V AC hasta 440 V AC, máx. 2 A), conexión de sensor a través de conectores hembra M12 de 5 polos, robusta carcasa metálica, grado de protección IP67

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Conector enchufable M12 para entradas digitales
Conector enchufable COMBICON para salidas de relé
Conector enchufable Ruggedline para INTERBUS con fibra óptica y tensión de alimentación
Amplias funciones de diagnóstico
Robusta carcasa de metal