TP 3057V/WT
-
Panel táctil
2403464
Rugged-Panel táctil, 14.5 cm / 5.7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 640 x 480 píxel(es) (VGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sin sistema de bus.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Resistente a las radiaciones UV e IR
Resistente a las influencias ambientales, como niebla salina, termitas y productos químicos
Resistente a la intemperie gracias a IP67
Pantalla legible a la luz del sol
Pueden manipularse con guantes de trabajo