SYS-SET/3+1/T2/690
-
Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2
2880367
Combinación de protección contra sobretensiones Tipo 2 para 500 V AC y 690 V AC en sistema IT (sin conductor neutro)
Detalles de producto
Tipo de producto | Descargador de sobretensiones |
Clase de ensayo IEC | II |
Tipo EN | T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | IT |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión nominal UN | 690 V AC |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Función de conmutación | Conmutador |
Tensión de servicio máxima Umáx. AC | 250 V AC |
Tensión de servicio máxima Umáx. DC | 125 V DC |
Corriente de servicio máxima Imáx. | 1 A AC (inductiva) |
1 A AC (resistiva) | |
30 mA DC (inductiva) | |
200 mA DC (resistiva) |
Tipo de conexión | Borna de tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete mín. | 4,5 Nm |
Longitud de pelado | 14,5 mm |
Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 25 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 35 mm² |
Contacto de indicación remota de defecto | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete mín. | 0,25 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible mín. | 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 0,14 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 0,14 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 70,8 mm |
Altura | 96,8 mm |
Profundidad | 65,5 mm |
Unidad de división | 4 UD |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PA |
Dirección de actuación | 3L-PE |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC (L-PE) | 750 V AC |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 0,25 mA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PE) | 15 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs (L-PE) | 30 kA |
Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 5,6 kV |
Tiempo de reacción tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
Corriente transitoria suma (8/20) µs | 15 kA |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 125 A (gL) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | IEC 60664-1 / DIN VDE 0110-1 |
Normas | |
Normas/especificaciones | IEC 61643-1 |
EN 61643-11 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2880367 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 07 |
Clave de producto | CL1222 |
GTIN | 4046356048835 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 561,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 513,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago