El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PPS STANDARD M - Herramienta de corte
1206175

Cortadora de perfiles, para recortar y troquelar carriles normalizados, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, así como para recortar NS 15 y embarrados de conductor neutro NLS‑CU 3/10, para alojar 2 insertos de troquelado, con guía de medición métrica, estado de suministro sin insertos de troquelado

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Corte a medida sin rebabas ni virutas
Corte con menor fuerza y sin dañar las articulaciones gracias a un óptimo factor de multiplicación de la palanca
Ajuste rápido y cómodo de la longitud de corte mediante un tope
Cortes precisos y uniformes