PPS CLASSIC M
-
Herramienta de corte
1206243
Cortadora de perfiles, para recortar y troquelar carriles normalizados, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, así como para recortar NS 15 y embarrados de conductor neutro NLS‑CU 3/10, para alojar 2 insertos de troquelado, cambio fácil de los insertos de troquelado, con guía de medición métrica, estado de suministro sin insertos de troquelado
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cortador de perfiles |
| Aplicación | Carriles DIN y 2 punzonadoras para NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 y NLS‑CU 3/10 |
| Característica del producto | Guía de medición métrica de 1 m con tope final |
| Equipable con 2 punzonadoras (opcional) | |
| Con mecanismo de plegado para facilitar la sustitución de las punzonadoras | |
| Diseño muy robusto | |
| Corte sin rebabas ni virutas | |
| Transmisión por palanca optimizada | |
| Para montaje en mesa (orificios para tornillos disponibles) |
| Anchura | 250 mm |
| Altura | 230 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Longitud regla graduada | 1000 mm |
| Longitud palanca manual | 860 mm |
| Grosor de material máx. | 1,5 mm |
| Color | multicolor (RAL -) |
| Material | Acero |
| Código de artículo | 1206243 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 04 |
| Clave de producto | BH3115 |
| GTIN | 4017918166540 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 21.500 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 21.500 g |
| Número de tarifa arancelaria | 82034000 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043714 |
| ECLASS-15.0 | 21043714 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002212 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable (no hay equipos eléctricos ni electrónicos) |
Productos compatibles
-
-
PPS-ST (4,5X12)L - Juego de troquelar 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Juego de troquelar 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Juego de troquelar 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Juego de troquelar 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Juego de troquelar 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Juego de troquelar 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Juego de troquelar 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Juego de troquelar 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Juego de troquelar 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Juego de troquelar 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Juego de troquelar 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Juego de troquelar 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Juego de troquelar 1202726
-
PPS TABLE - Mesa de trabajo 1206285
-
PPS BOLT SET M12 - Accesorios herramienta 1206191
-
PPS-ST (3,5X12)L - Juego de troquelar 1203563
-
PPS-ST (4,5X12)L - Juego de troquelar 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Juego de troquelar 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Juego de troquelar 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Juego de troquelar 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Juego de troquelar 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Juego de troquelar 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Juego de troquelar 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Juego de troquelar 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Juego de troquelar 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Juego de troquelar 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Juego de troquelar 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Juego de troquelar 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Juego de troquelar 1202726
-
PPS END STOP - Accesorios herramienta 1206311
-
PPS SPRING SET - Accesorios herramienta 1206379
-
PPS SHEAR PLATE - Accesorios herramienta 1206308
-
PPS PROFILE PLATE - Accesorios herramienta 1206298
-
PPS LEVER - Accesorios herramienta 1206337
-
PPS RAIL GUIDE - Accesorios herramienta 1206324
-
PPS BOLT SET M12 - Accesorios herramienta 1206191
-
PPS CLAMPING LEVER - Accesorios herramienta 1206340
-
PPS SCALE INCH/METRIC - Accesorios herramienta 1206405
-
PPS HANDLE - Accesorios herramienta 1206188
Sus ventajas
Corte a medida sin rebabas ni virutas
Corte con menor fuerza y sin dañar las articulaciones gracias a un óptimo factor de multiplicación de la palanca
Ajuste rápido y cómodo de la longitud de corte mediante un tope
Cortes precisos y uniformes
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago