Transformador QUINT DC/DC con la máxima funcionalidad
Los transformadores DC/DC modifican el nivel de tensión, refrescan la tensión en el extremo de líneas largas o se encargan del diseño de sistemas de alimentación independientes mediante aislamiento galvánico.
Para la protección por fusible selectiva y con ello rentable de instalaciones, los transformadores QUINT DC/DC activan interruptores automáticos con corriente nominal séxtupla de forma magnética y con ello rápidamente. Además, la elevada disponibilidad de la instalación se garantiza mediante el control funcional preventivo, que notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan los fallos.
QUINT-PS/24DC/24DC/20/CO
-
Convertidor DC/DC, con pintura de protección
2320568
Convertidor DC/DC QUINT conmutado en primario para montaje sobre carril DIN, con tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), con pintura de protección, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/20 A
Detalles de producto
| Funcionamiento DC | |
| Margen de tensión nominal de entrada | 24 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 18 V DC ... 32 V DC |
| Margen ampliado de tensión de entrada en servicio | 14 V DC ... 18 V DC (Derating) |
| Entrada de amplia gama | no |
| Margen de tensión de entrada DC | 18 V DC ... 32 V DC |
| 14 V DC ... 18 V DC (durante el funcionamiento, tener en cuenta el derating) | |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
| Extracorriente de cierre | típ. 26 A |
| Integral de corriente de irrupción (I2t) | < 11 A2s |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | típ. 10 ms (24 V DC) |
| Absorción de corriente | 28 A (24 V, IBOOST) |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí, ≤ 30 V DC |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 40 A ... 50 A (Característica B, C, D, K) |
| Rendimiento | > 92 % |
| Característica de salida | U/I |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC ±1 % |
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, limitado por constante de potencia) |
| Corriente nominal de salida (IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 25 A (-25 °C ... 40 °C permanentemente, UOUT = 24 V DC) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (12 ms) |
| Disparo magnético de fusible | B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6 |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistencia de recirculación | 35 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | < 35 V DC |
| Carga capacitiva máxima | Ilimitado |
| Limitación de corriente activa | aprox. 29 A |
| Desviación de regulación | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (cambio de carga dinámico 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
| Ondulación residual | < 20 mVPP |
| Potencia de salida | 480 W |
| Puntas de conexión Carga nominal | < 10 mVPP (20 MHz) |
| Disipación máxima de circuito abierto | 2,2 W |
| Disipación de carga nominal máxima | 39 W |
| Tiempo de ascenso | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para redundancia y aumento de potencia |
| Posibilidad de conexión en serie | Sí |
| Señal: DC-OK, activa | |
| Descripción de la salida | UOUT > 0,9 x UN: Señal "high" |
| Margen de tensión de activación | 18 V DC ... 24 V DC |
| Corriente de conexión máxima | < 20 mA (resistente al cortocircuito) |
| Señal: POWER BOOST, activa | |
| Descripción de la salida | IOUT > IN: Señal "high" |
| Margen de tensión de activación | 18 V DC ... 24 V DC |
| Corriente de conexión máxima | < 20 mA (resistente al cortocircuito) |
| Señal: UIN OK, activado | |
| Descripción de la salida | UIN > 19,2 V: señal high |
| Margen de tensión de activación | 18 V DC ... 24 V DC |
| Corriente de conexión máxima | ≤ 20 mA (resistente al cortocircuito) |
| Señal: DC-OK, sin potencial | |
| Descripción de la salida | Relé |
| Tensión de salida | ≤ 30 V AC/DC |
| Corriente de conexión máxima | ≤ 100 mA |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 16 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 16 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 8 |
| Sección de conductor AWG máx. | 6 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 1,2 Nm |
| Par de apriete máx. | 1,5 Nm |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 6 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 4 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 12 |
| Sección de conductor AWG máx. | 10 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Señal | |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Tipo de señalización | LED |
| Salida conmutada activa | |
| Contacto de relé | |
| Salida de señal: DC-OK, activa | |
| Indicación de estado | LED "DC OK" verde |
| Observación acerca de la indicación de estado | UOUT < 0,9 x UN: LED parpadea |
| Color | verde |
| Observación acerca de la indicación de estado | LED intermitente |
| Salida de señal: POWER BOOST, activa | |
| Indicación de estado | LED "BOOST" amarilla / IOUT > IN : LED en |
| Color | amarillo |
| Observación acerca de la indicación de estado | LED encendido |
| Salida de señal: UIN OK, activado | |
| Indicación de estado | LED "UIN < 19,2 V" amarillo / UIN < 19,2 V DC: LED on |
| Color | amarillo |
| Observación acerca de la indicación de estado | LED encendido |
| Salida de señal: DC-OK, sin potencial | |
| Observación acerca de la indicación de estado | UOUT > 0,9 x UN: contacto cerrado |
| Contacto cerrado | |
| Número de fases | 1 |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 1,5 kV (ensayo de tipo) |
| 1 kV (Ensayo individual) | |
| 1 kV (ensayo de tipo) |
| Tipo de producto | Convertidores DC/DC |
| Familia de productos | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 554000 h (40 °C) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III |
| Grado de polución | 2 |
| Anchura | 82 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Distancia de montaje derecha/izquierda (activo) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Distancia de montaje arriba/abajo (activo) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Montaje alternativo | |
| Anchura | 122 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 85 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | alineable: PN ≥50 %, horizontal 5 mm, al lado de las partes activas 15 mm, vertical 50 mm alineable: PN <50 %, horizontal 0 mm, arriba vertical 40 mm, abajo vertical 20 mm |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Con pintura de protección | sí |
| Material de la carcasa | Metal |
| Ejecución de las carcasas | Aluminio (AlMg3) |
| Ejecución del capuchón | Chapa de acero galvanizado, sin cromo (VI) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C derating, 2,5 %/K, ensayo de tipo: arranque a -40 °C) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 100 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (según IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Aplicaciones para trenes | EN 50121-4 |
| EN 50155 | |
| Norma - Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos eléctricos | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norma - Seguridad eléctrica | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norma - Tensión baja de protección | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norma - Separación segura | DIN VDE 0100-410 |
| Homologación para la construcción naval | DNV GL (EMC B) |
| Homologaciones UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
| Conformidad/Homologaciones | |
| ATEX | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| TÜV 13 ATEX 090645X | |
| IECEx | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| IECEx TUN 13.0024X | |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 8 kV (Severidad del ensayo 4) |
| Descarga en el aire | 15 kV (Severidad del ensayo 4) |
| Observación | Criterio A |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 1 GHz ... 2 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 2 GHz ... 3 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Señal | 2 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Entrada/salida/señal | asimétrico |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Código de artículo | 2320568 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CMDQ43 |
| GTIN | 4046356693639 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.014,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.700 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044030 |
| País de origen | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121041 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
QUINT-PS/3AC/24DC/40 - Fuente de alimentación 2866802
-
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - Módulo de redundancia, con pintura de protección 2320186
-
UTA 107 - Adaptador para carril DIN 2853983
-
UWA 182/52 - Adaptador de montaje 2938235
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - Adaptador de montaje 2938206
-
CB TM1 1A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800845
Sus ventajas
Arranque fiable de cargas pesadas gracias a reserva de potencia estática POWER BOOST con corriente nominal hasta 125%, permanente
El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de fallos
Tensión constante: tensión de salida actualizada incluso al extremo de líneas largas
Permiten la conversión a diversos niveles de tensión
Aislamiento galvánico: para crear sistemas de alimentación independientes
Protección óptima con lacado por inmersión para una humedad del aire del 100 %
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago