El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MINI MCR-SL-PT100-UI-200 - Convertidor de temperatura
2864309

Convertidor de temperatura MCR, configurable para sensores de temperatura PT 100, con conexión por tornillo, configuración de pedido. Artículo de repuesto: 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Margen medición temperatura optimizado de -50 °C a 200 °C para mayor precisión
Para sensores Pt 100 2, 3 ó 4 conduct. según IEC 60751
Señalización errores con LED diagnóstico y señal analógica
Señales Pt 100 a señales norm.
Separación de 3 vías
Convertidor de temperatura compacto para separación galvánica, conversión, amplificación y filtrado
Señales de entrada y salida configurables con interruptor DIP