MACX MCR-RTD-I
-
Convertidor de temperatura
1050192
Convertidor de temperatura, transforma señales de termorresistencias y resistencias en señales de 0/4-20 mA analógicas. De libre programación, conexión por tornillo, nivel de integridad de seguridad, separación galvánica de 3 vías, configuración estándar.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Temperature transmitter |
Familia de productos | MACX Analog |
Aplicación | Temperatura |
Número de canales | 1 |
Configuración | Software |
Funcionalidad | |
Configuración | Software |
Separación galvánica | Separación de 3 vías |
Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
Respuesta gradual (0-99 %) | ≤ 1,7 s |
Coeficiente de temperatura típico | 0,01 %/K |
Error de transmisión típico | 0,1 % (p. ej. con Pt 100, margen 300 K, 4 ... 20 mA) |
Separación galvánica | |
Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 61010-1 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
Aislamiento | Separación segura |
Separación galvánica Entrada/salida IEC/EN 60079-11 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
Separación galvánica Entrada/alimentación IEC/EN 60079-11 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
Alimentación | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Potencia disipada | ≤ 0,76 W |
Consumo de potencia | ≤ 1 W |
Señal | |
Número de entradas | 1 |
Medición | |
Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt, Ni, Cu: 2, 3 y 4 conductores |
Margen de medición de temperatura | -200 °C ... 850 °C (Rango en función del tipo de sensor) |
Margen de resistencia lineal | 0 Ω ... 50 kΩ |
Margen de resistencia Potenciómetro | 0 Ω ... 50 kΩ |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω (por línea) |
Corriente para alimentación de sensores | 10 µA ... 210 µA (hasta 2x 210 µA con 3 conductores) |
Rango de medición, temperatura | ≥ 50 K |
Señal: Corriente | |
Número de salidas | 1 |
Configurable/Programable | Sí |
Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (SIL) | |
Señal de salida corriente máxima | ≥ 21 mA |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 600 Ω |
Ondulación de salida (corriente) | < 15 µApp |
< 10 µArms | |
Comportamiento en caso de fallo de sensor | de libre definición |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Conector hembra de pruebas | |
Diámetro máx. | 2 mm |
Instalación Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
LED rojo, intermitente 2,8 Hz (error de cable o sensor en la entrada o la salida, ERR) | |
LED rojo, intermitente 1,2 Hz (modo de simulación, ERR) | |
LED rojo, continuo On (error de módulo, ERR) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 12,5 mm |
Altura | 112,5 mm |
Profundidad | 113,7 mm |
Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
Material carcasa | PA 6.6-FR |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (Posición de montaje discrecional) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Rango de utilización superior (≤ 2000 m) | |
Altitud | ≤ 2000 m (Los datos técnicos se refieren a altitudes ≤2000 m sobre el nivel del mar. Para altitudes >2000 m sobre el nivel del mar, consulte la hoja de características.) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Tensión de prueba | 2,5 kV |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
Rango de utilización superior (≤ 3000 m) | |
Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 63 °C |
Tensión de prueba | 2,25 kV |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 150 Veff |
Rango de utilización superior (≤ 4000 m) | |
Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 56 °C |
Tensión de prueba | 2 kV |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 150 Veff |
Rango de utilización superior (≤ 5000 m) | |
Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 49 °C |
Tensión de prueba | 1,75 kV |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 150 Veff |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
Observación | Adicionalmente EN 61326 |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificado | IBExU19ATEX1006 X |
IECEx | |
Marcado | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificado | IECEx IBE 19.0001 X |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Homologación para la construcción naval | |
Certificado | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Marcado | 2 |
Certificado | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
Systematic Capability | |
Marcado | 2 |
INMETRO | |
Marcado | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificado | DNV 21.0064 X |
EAC Ex | |
Marcado | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificado | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
Datos para construcción naval | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibración | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Campo electromagnético AF | |
Denominación | Campo electromagnético HF |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 1 % |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 1 % |
Perturbaciones conducidas | |
Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 1 % |
Separación galvánica | Separación de 3 vías |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 1050192 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK1115 |
GTIN | 4055626666105 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 174,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 150 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8c831623-5052-477f-a344-2f0a0afc3ac3 |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Conector de bus para carril DIN 1136500
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accesorios 1831016
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Soportes modulares 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Soportes modulares 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador para programación 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
Sus ventajas
Posibil. aliment. energía a través conect. carril simétrico
Programación durante el servicio, con circuito de medición conectado y también sin tensión mediante adaptador de programación IFS-USB-PROG-ADAPTER
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "ec" (EN 60079-7)
Separación galvánica de 3 vías
Indic. diagnóstico y estado para tensión de alimentación, errores de línea, sensores y módulos
Configuración con software (FDT-DTM): tipo de sensor, técnica de conexión, rango de medición, unidad de medida, filtro, señal de alarma y rango de salida
Salida: 0 mA ... 20 mA o 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago