Este convertidor convierte bidireccionalmente la interfaz RS-232 a una interfaz de bucle de corriente TTY de 20 mA. Con la señal TTY inmune a perturbaciones pueden transmitirse datos sin problemas hasta una distancia de 1000 m por un cable de 4 conductores de par trenzado y apantallado.
PSM-ME-RS232/TTY-P
-
Convertidor de interfaces
2744458
Convertidor de interfaces para conversión de RS-232 (V.24) a TTY, con separación galvánica, 2 canales, para montaje sobre carril
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E238705DNV GL
ID de homologación: TAA00001KR_7cUL Recognized
ID de homologación: E199827| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,075 A | |||
cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje en carril portante estándar EN
Distancias de transmisión hasta 1000 m en modo TTY activo
Separación de 3 vías de alta calidad hasta 2 kV (VCC//RS-232//TTY)
Conexión cómoda con bornes de tornillo enchufables, con longitudes de cable variables para la conexión TTY en campo
Protección sobretens. integrada con derivación transitorios a carril DIN
Conversión señales de datos RS-232 TxD/RxD dúplex al estándar de bucle de corriente TTY
Según ocupación de conexiones, tipo de funcionamiento TTY semiactivo, activo o pasivo
Alimentación tensión apta para armario distrib. con 24 V DC o AC
Indicación de transmisión de datos activa con indicadores separados para canal de emisión y recepción
Conexión RS-232 vía D-SUB 9 y cable estándar RS-232
Velocidad de transmisión hasta 19,2 kbits/s
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL