PSI-GSM/GPRS-MODEM/RS232
-
Convertidor de interfaces
2708630
Módem GSM industrial para montaje sobre carril EN. GSM y GPRS. 900 + 1800 MHz. Interfaz serie RS-232. Entrada y salida de alarma. Tensión de alimentación de 24 V AC/DC
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Separación galvánica | Alimentación // RS-232 // antena |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,4 W |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kV |
| Tensión de prueba Interfaces de datos | 1500 V |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10,8 V DC ... 60 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| 16 V AC ... 40 V AC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC ±5 % (alternativa o redundante, a través de contacto de bus de placa posterior y alimentación del sistema) |
| Absorción de corriente típica | < 100 mA (24 V DC) |
| < 60 mA | |
| Absorción de corriente máxima | < 60 mA (Stand-By) |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Entrada digital |
| Número de entradas | 2 |
| Señal de entrada Tensión | 9 V DC ... 48 V DC (contactos sin potencial) |
| Señal de entrada Corriente | ≤ 5 mA |
| Conmutar | |
| Denominación Salida | Salida de relé |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | Contacto abierto |
| Tensión de conmutación máxima | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| Corriente de conmutación máxima | 1 A |
| Datos: Interfaz RS-232, según ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Velocidad de transmisión serie | Detección automática de la velocidad de transmisión de datos (por defecto) o ajuste fijo a 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bits/s, ajustable por software |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB 9 |
| Longitud de transmisión | 15 m |
| Formato de fichero/codificación | Serie, asíncrono, UART/NRZ, 7/8 datos, 1/2 parada, 1 paridad, 10/11 Bits Longitud de carácter |
| Control de flujo de datos/Protocolos | Software handshake, Xon/Xoff o hardware handshake RTS/CTS |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | GSM |
| Frecuencia | 900 MHz (2 W (EGSM)) |
| 1800 MHz (1 W) | |
| Antena | Impedancia de 50 Ω, hembra para antena SMA |
| Interfaz SIM | Tarjeta SIM de 3 volts |
| GPRS | GPRS Class 8 / esquema de codificación: CS1 hasta CS4 |
| Función de red | 4 segmentos de tiempo para la recepción, 1 segmento de tiempo para la emisión de datos. El PIN se almacena en el módem. Tras una interrupción de tensión se realiza una reconexión automática a la red. |
| Comprobación de red | LED para indicar la calidad de recepción |
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 118,6 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | PA V0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Compatibilidad electromagnética | De conformidad con la directiva R&TTE 1999/5/CE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55032 |
| Separación galvánica | Alimentación // RS-232 // antena |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2708630 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC421 |
| GTIN | 4046356041409 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 296,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 296,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
PSI-GSM-STUB-ANT - Antena 2313342
-
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antena 2313371
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2709561
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Cable de datos 2799474
-
PSI-MPI/RS232-PC - Convertidor de interfaces 2313148
-
CM-KBL-RS232/USB - Línea 2881078
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptador 2708753
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago