MINI MCR-SL-UI-F-SP
-
Convertidor de frecuencia
2810243
Convertidor de frecuencia analógico MCR para convertir señales analógicas normalizadas en señales de frecuencia o señales de modulación por ancho de pulsos, con conexión por resorte. Artículo de repuesto: 2902032 MINI MCR-2-UI-FRO-PT.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | MINI Analog |
| Número de canales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| Separación galvánica | Aislamiento básico según EN 61010 |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Tensión de prueba Entrada/salida/alimentación | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Respuesta gradual (0-99 %) | < 15 ms (+ (1/f) filtro más pequeño) |
| < 1 s (+ (1/f) filtro más grande) | |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,02 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | < 0,02 %/K |
| Error de transmisión máximo | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
| Absorción de corriente máxima | < 10 mA (con 24 V DC) |
| Consumo de potencia | < 200 mW |
| Señal | |
| Número de entradas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Señal de entrada Tensión máxima | 30 V DC |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| Señal de entrada Corriente máxima | 100 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | aprox. 110 kΩ |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | aprox. 50 Ω |
| Comportamiento en caso de fallo | Señalización de alarma mediante LED rojo |
| Frecuencia: | |
| Salida de frecuencia | 0 Hz ... 10 kHz |
| 0 Hz ... 5 kHz | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz | |
| 0 Hz ... 1 kHz | |
| 0 Hz ... 500 Hz | |
| 0 Hz ... 250 Hz | |
| 0 Hz ... 100 Hz | |
| 0 Hz ... 50 Hz | |
| Carga mín. | 4 mA ≤ (UL/RL) ≤ 20 mA |
| Señal de salida PWM | 7,8 kHz (10 bits) |
| 3,9 kHz (10 bits) | |
| 1,9 kHz (12 bits) | |
| 977 Hz (12 bits) | |
| 488 Hz (14 bits) | |
| 244 Hz (14 bits) | |
| 122 Hz (16 bits) | |
| 61 Hz (16 bits) | |
| Carga mín. | 12 mA ≤ (UL/RL) ≤ 20 mA |
| Corriente de carga máxima | 20 mA |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V |
| Sobrepasar/no alcanzar el alcance de medición | ajustable (a través de interruptor DIP) |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito y contra inversión de polaridad |
| Señal | |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 93,1 mm |
| Profundidad | 102,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Material carcasa | PBT |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Homologación para la construcción naval | |
| Marcado | BBBAA |
| Certificado | DNV GL TAA00000N1 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 2 % |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 2 % |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 2 % |
| Separación galvánica | Aislamiento básico según EN 61010 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2810243 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK1136 |
| GTIN | 4017918996062 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 110,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 108,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Señalización errores con LED diagnóstico y señal analógica
Conversor señal analógica a frecuencia compacto para separación galvánica, amplificación, conversión y filtrado señales normalizadas a frecuencias o señales PWM
Filtro antiparas. configurable
Separación de 3 vías
Salida PWM de 5 ... 95 %
Señales de entrada y salida configurables con interruptor DIP
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago