MCR-F-UI-DC
-
Convertidor de frecuencia
2814605
Convertidor de frecuencia, programable, para la conversión de frecuencias en señales analógicas, con separación de 3 vías y salida configurable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Frequency value transformer |
| Elementos de operación | Teclado de membrana con 3 teclas e indicación LCD |
| Ajuste Span | ± 25 % |
| Ajuste Zero | ± 25 % |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,8 W |
| Tensión de prueba Entrada/salida/alimentación | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios |
| Prot. contra inversión de polaridad | |
| Respuesta gradual (10-90%) | < 25 ms |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,015 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | 0,01 %/K |
| Error de transmisión máximo | ≤ 0,15 % (Del valor medido) |
| Error de transmisión típico | 0,1 % |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 20 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente máxima | < 60 mA (Sin carga, sin salida de conmutación) |
| Medición: Frecuencia | |
| Configurable/Programable | Sí |
| Fuentes de entrada utilizables | Salidas por transistor NPN/PNP |
| Detector NAMUR | |
| Contacto de relé sin potencial (contacto seco) | |
| Generador de frecuencias | |
| Tensión de alimentación del transmisor | 15 V DC |
| Corriente de alimentación del transmisor | ≤ 25 mA (Constante) |
| Nivel de señal | 2 VPP (en caso de rectángulo 0,1 Hz ... 120 kHz) |
| 2 VPP (en caso de seno 8 Hz ... 120 kHz) | |
| 13 VPP (en caso de seno 1 Hz ... 120 kHz) | |
| Señal de entrada Tensión máxima | 30 V (Incl. tensión continua) |
| Forma de impulso | discrecional |
| Tiempo de impulso | ≥ 1 µs |
| Resolución del valor de medición | > 12 bits |
| Tiempo de conversión A/D | ≤ 32 ms |
| Margen de medición de frecuencia | 0,1 Hz ... 120 kHz |
| Señal: I analog | |
| Descripción de la entrada | Entrada de corriente (función de amplificador de separación) |
| Número de entradas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA (libremente ajustable) |
| Señal de entrada Corriente máxima | 24 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | 200 Ω |
| Resolución del valor de medición | 14 bits (full scale) |
| Respuesta gradual (10-90%) | < 25 ms |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Señal: U digital | |
| Descripción de la entrada | Entrada de tensión (función de amplificador de separación) |
| Configurable/Programable | Sí |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V (libremente ajustable) |
| Señal de entrada Tensión máxima | 12 V |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | 95 kΩ |
| Resolución del valor de medición | 14 bits (full scale) |
| Respuesta gradual (10-90%) | < 25 ms |
| Conmutar: Transistor | |
| Descripción de la salida | Conmuta la tensión de alimentación al borne SW, capacidad de carga 100 mA, no resistente a cortocircuitos |
| Señal: | |
| Número de salidas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| Señal de salida tensión máxima | 12,5 V |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 500 Ω |
| Ripple | < 20 mVPP |
| Señal: | |
| Configurable/Programable | Sí |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Señal de salida corriente máxima | 25 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 500 Ω |
| Ripple | < 20 mVPP |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Indicación de estado | Display LC |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 75 mm |
| Profundidad | 110 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Material carcasa | ASA-PC (V0) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C (Para datos especificados) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| Marcado | DNV GL |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2814605 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 09 |
| Clave de producto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918168827 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 234,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 234,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
Sus ventajas
Producto de sustitución MINI MCR-2-F-UI(-PT) 2902056 (2902058, variante push-in) en combinación con MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) 1033202 (1033201, variante push-in)
Programable mediante teclado de membrana o software
Indicación de la señal de salida o entrada
Separación de 3 vías
Salida analógica y salida de conmutación
Para sensores NAMUR, contactos libres de potencial, generadores de frecuencia y salidas de transistor NPN/PNP
Frecuencias hasta 120 kHz
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago