PACT MCR-V2-10020-129-1600-1A1
-
Transformador de corriente
2905888
Convertidor de corriente de barra pasante, corriente primaria 1600 A AC; corriente secundaria 1 A AC; clase de precisión 1; potencia asignada 10 VA
Detalles de producto
Tipo de producto | Current transformer |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 1 kV (Fase/conductor neutro) |
Generalidades | |
Contrastable | no |
Tipo de convertidor | Convertidor de corriente de barra pasante |
Transformador de corriente | |
Potencia nominal | 10 VA |
Corriente de corta duración de dimensionamiento térmica | Ith = 60 * In |
Corriente constante de dimensionamiento térmico | Id = 1,2 * In |
Corriente transitoria de dimensionamiento | Idyn = 2,5 * Ith |
Frecuencia asignada fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Corriente de dimensionamiento primaria Ipn | 0 A ... 1600 A |
Contrastable | no |
Tipo de convertidor | Convertidor de corriente de barra pasante |
Señal | |
Corriente de dimensionamiento secundaria Isn | 1 A AC |
Factor de limitación del máximo de corriente | FS 5 |
Clase de precisión | 1 |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor flexible | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Bornes secundarios) |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 30 mm |
Altura | 156 mm |
Profundidad | 129 mm |
Dimensiones del artículo con montaje alternativo | |
Anchura | 129 mm |
Altura | 156 mm |
Profundidad | 30 mm |
Barra de cobre | |
Anchura | 100 mm |
Altura | 10 mm |
Barra de cobre 2 | |
Anchura | 80 mm |
Altura | 64 mm |
Conductores redondos | |
Diámetro | 85 mm |
Material carcasa | PA 6.6 |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 40 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 40 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | Utilizable solo en espacios interiores sin rocío |
Clase de material aislante | E |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
UKCA | |
Certificado | De conformidad con UKCA |
Normas/especificaciones | EN 50178 |
EN 61869 |
Código de artículo | 2905888 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CMMA11 |
GTIN | 4055626004891 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 538,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 250 g |
Número de tarifa arancelaria | 85043129 |
País de origen | DE |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago